Sensor de retro-reflexão SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN: 4052568446291
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
10 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
0 mm - 1000 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-25 °C - 60 °C