Sensor de reflexão direta SOOD-BS-L-PN-80

8075660

GTIN: 4052568446321

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
10 mA
Tipo de luz
Laser - vermelho
Alcance
20 mm - 80 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C