Barreira luminosa SOOD-TB-L-PN

8075661

GTIN: 4052568446338

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
11 mA
Tipo de luz
Laser - vermelho
Alcance
0 mm - 10000 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C