Sensor de reflexão direta SOOE-DS-R-PNLK-T
8075663
GTIN: 4052568446352
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
25 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
2 mm - 1000 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C