Sensor de retro-reflexão SOOE-RS-R-PNLK-T

8075666

GTIN: 4052568446383

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
25 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
0 mm - 6500 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C