Sensor de retro-reflexão SOOE-RG-R-PNLK-T
8075667
GTIN: 4052568446390
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
25 mA
Tipo de luz
vermelho - LED
Alcance
0 mm - 3500 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-20 °C - 60 °C