Sensor de reflexão direta SOOE-KS-L-PNLK-T

8075669

GTIN: 4052568446413

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
25 mA
Tipo de luz
Laser - vermelho
Alcance
25 mm - 120 mm
Grau de proteção
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
-40 °C - 60 °C