Sensor de distância SOOE-MS-L-PNLK-T
8075673
GTIN: 4052568446451
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente em vazio
25 mA
Tipo de luz
Laser - vermelho
Grau de proteção
IP65 - IP67 - IP69K
Temperatura ambiente
10 °C - 60 °C