Cabo de conexão NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
GTIN: 4052568615413
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
10 m