Válvula solenoide VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
8078399
GTIN: 4052568446574
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
Adaptável para 5/2 ou 3/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1250 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar