Miniguia DGST-6-30-E1A

8078830

GTIN: 4052568446611

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
34 N
Curso
30 mm
Amortecimento
Amortecimento por elastômero, ambos os lados, curso não ajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade