Miniguia DGST-16-20-E1A
8078854
GTIN: 4052568446857
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
241 N
Curso
20 mm
Amortecimento
Amortecimento por elastômero, ambos os lados, curso não ajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade