Miniguia DGST-20-80-E1A

8078867

GTIN: 4052568446987

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
377 N
Curso
80 mm
Amortecimento
Amortecimento por elastômero, ambos os lados, curso não ajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade