Miniguia DGST-25-125-E1A
8078879
GTIN: 4052568447106
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
589 N
Curso
125 mm
Amortecimento
Amortecimento por elastômero, ambos os lados, curso não ajustável
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade