Válvula de alimentação progressiva MS4-EDE-1/4-V24-B

8080815

GTIN: 4052568477936

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 7 bar
Tipo de acionamento
elétrico