Atuador semirrotativo DFPD-60-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8083515
GTIN: 4052568823870
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
44 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F0507
Conexão do eixo
T14