Atuador semirrotativo DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN: 4052568823894
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/8 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
44 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F04
Conexão do eixo
T11