Válvula solenoide MHJ9-MF/LP
8084233
GTIN: 4052568449797
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
0.5 bar - 4 bar