Miniguia DGST-6-20-PA

8085106

GTIN: 4052568449940

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
34 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade