Miniguia DGST-10-30-PA

8085118

GTIN: 4052568450069

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
94 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade