Miniguia DGST-6-40-Y12A

8085160

GTIN: 4052568450489

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
34 N
Curso
40 mm
Amortecimento
Amortecimento hidráulico externo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade