Miniguia DGST-8-40-Y12A
8085163
GTIN: 4052568450519
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
60 N
Curso
40 mm
Amortecimento
Amortecimento hidráulico externo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade