Miniguia DGST-8-80-Y12A

8085165

GTIN: 4052568450533

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
60 N
Curso
80 mm
Amortecimento
Amortecimento hidráulico externo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade