Miniguia DGST-10-40-Y12A

8085167

GTIN: 4052568450557

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
94 N
Curso
40 mm
Amortecimento
Amortecimento hidráulico externo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade