Miniguia DGST-20-80-Y12A
8085186
GTIN: 4052568450748
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
377 N
Curso
80 mm
Amortecimento
Amortecimento hidráulico externo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade