União de encaixe NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN: 4052568451073
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
6.3 mm