Conexão rápida roscada NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN: 4052568553258
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
12 mm