Conector NPQR-D-Q10-E
8085700
GTIN: 4052568454913
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
9 mm