Conector NPQR-D-Q16-Q12

8085708

GTIN: 4052568553302

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 16 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
11 mm