Conector NPQR-L-Q16-E
8085715
GTIN: 4052568553326
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 16 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 16 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
16 mm