Conector NPQR-T-Q14-E

8085721

GTIN: 4052568553333

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 14 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
14 mm