Conector NPQR-H-Q10-E

8085732

GTIN: 4052568455101

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
9 mm