Controlador de fluxo de massa VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN: 4052568451394

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de fluxo proporcional de 2 vias
Consumo de corrente máx.
40 mA
Conexão elétrica
4 pinos - M8x1, codificação A, conforme EN 61076-2-104 - Plugue
Pressão operacional
0 bar - 2.5 bar