Cabo de conexão NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

GTIN: 4052568458591

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sub D
Comprimento do cabo
2.5 m