Filtro regulador MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086645
GTIN: 4052568451530
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
QS-6
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
310 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar