Conexão rápida roscada NPQR-DK-G38-Q8

8086953

GTIN: 4052568455125

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
6.3 mm