Unidade de acionamento giratório ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

GTIN: 4052568458836

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força axial máx.
350 N
Força radial máxima
450 N
Máx. rotação
150 1/min
Ângulo de rotação
180°
Corrente nominal do motor
3 A