Unidade de acionamento giratório ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA

8087821

GTIN: 4052568458843

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força axial máx.
450 N
Força radial máxima
550 N
Máx. rotação
100 1/min
Ângulo de rotação
90°
Corrente nominal do motor
5 A