Unidade de acionamento giratório ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
GTIN: 4052568458850
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força axial máx.
450 N
Força radial máxima
550 N
Máx. rotação
100 1/min
Ângulo de rotação
180°
Corrente nominal do motor
5 A