Válvula de esfera VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
8089056
GTIN: 4052568458041
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de esfera de 2 vias com manivela
Fluxo Kv
22 m³/h
Conexão de montagem
Extremidade de solda conforme ASME B16.11
Tipo de acionamento
mecânico