Válvula de esfera VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
8089063
GTIN: 4052568458119
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de esfera de 2 vias com manivela
Fluxo Kv
684 m³/h
Conexão de montagem
Extremidade de solda conforme ASME B16.11
Tipo de acionamento
mecânico