Válvula pneumática VUWS-LT30-M32U-M-G38
8096575
GTIN: 4052568451936
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1600 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Tipo de acionamento
pneumático