Posicionadores CMSH-S-VDE1-S-A-AL-N14-C1N12-HA
8097413
GTIN: 4052568580162
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Entradas analógicas, faixa de sinal
4 - 20 mA com HART
Pressão operacional
1.4 bar - 8 bar