Posicionadores CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA

8097420

GTIN: 4052568580179

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Temperatura ambiente
-40 °C - 80 °C
Entradas analógicas, faixa de sinal
4 - 20 mA com HART
Pressão operacional
1.4 bar - 8 bar