Conexão rápida roscada NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN: 4052568553418
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
2.2 mm