Atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-20-50-P-A
8100611
GTIN: 4052568470814
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
376 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade