Atuador semirrotativo DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C
8102802
GTIN: 4052568455248
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
16.3 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F05
Conexão do eixo
T14