Atuador semirrotativo DFPD-120-RP-90-RS35-F07-R3-C
8102818
GTIN: 4052568455392
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
50.1 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07
Conexão do eixo
T17