Atuador semirrotativo DFPD-160-RP-90-RS60-F07-R3-C
8102834
GTIN: 4052568455507
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
117.9 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07
Conexão do eixo
T22