Atuador semirrotativo DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C
8102843
GTIN: 4052568455583
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
128.7 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F10
Conexão do eixo
T22